LB - Flange L-block LB632CFX
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Blocks
Powered by
CAD模型選擇
{parker/parflange_f37/6000psi/blocks/lb_flansch_l_block_6000psi.prj},{NB=LB - Flansch L-Block LB632CFX},{ERMETO=LB632CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2},{D1=50},{L1=122},{L2=88},{L3=132},{L4=78},{WEIGHT=8.42000},{ZOOM=1.125},{ZFACTOR=1.500},{NDM=20},{KDM=17.294},{P=2.500},{L0=42},{L0T=37},{L=88.000},{W=31},{H=44.500},{H1=55.750},{H2=44.500},{B=96.800},{B1=96.800},{V=2},{ERMETO2=LB632CFX}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
LB632CFX
LB632CFX
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
BAU
Series
2
2
Inch
D1
Diameter
50
50
mm
L1
Lenght
122
122
mm
L2
Height
88
88
mm
L3
Width
132
132
mm
L4
Lenght
78
78
mm
WEIGHT
Weight
8.42000
8.42000
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸