TBT - TEE between bonded seal TBT48-1/4CFX
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Components
Powered by
CAD模型選擇
{parker/parflange_f37/6000psi/components/tbt_t_zwischenverbindung.prj},{NB=TBT - T-Zwischenverbindung TBT48-1/4CFX},{ERMETO=TBT48-1/4CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.960},{L=30},{H=50.0},{T=G 1/4 A},{ID=72},{NDM=20.955},{D1=102.000},{D2=91.500},{B=1.100},{WEIGHT=0.89890},{ERMETO2=TBT48-1/4CFX}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
TBT48-1/4CFX
TBT48-1/4CFX
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
BAU
Size
3
3
Inch
L
Width
30
30
mm
H
Height
50.0
50.0
mm
T
Thread
G 1/4 A
G 1/4 A
ID
Diameter
72
72
mm
WEIGHT
Weight
0.89890
0.89890
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸