TF -Flare flange connection IN48-90X5.0TFCF
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Inserts
Powered by
CAD模型選擇
{parker/parflange_f37/6000psi/inserts/tf_boerdelflanschverbindung.prj},{NB=TF - Boerdelflanschverbindung IN48-90X5.0TFCF},{ERMETO=IN48-90X5.0TFCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=80},{D2=72.0},{D3=101.0},{L1=31.0},{L2=12.0},{WEIGHT=0.62300},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{ET=1.400},{BN=2.400},{ND=83.000},{ORD=1.780},{L3=7.000},{ERMETO2=IN48-90X5.0TFCF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
IN48-90X5.0TFCF
IN48-90X5.0TFCF
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
BAU
Series
3
3
Inch
D1
Diameter
80
80
mm
D2
Diameter
72.0
72.0
mm
D3
Diameter
101.0
101.0
mm
L1
Lenght
31.0
31.0
mm
L2
Width
12.0
12.0
mm
WEIGHT
Weight
0.62300
0.62300
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸