TF - TEE flange TF48CFX
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Tube to Tube
Powered by
CAD模型選擇
{parker/parflange_f37/6000psi/tubetotube/tf_t_flansch.prj},{NB=TF - T-Flansch TF48CFX},{ERMETO=TF48CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=73},{L1=320},{L2=160},{WEIGHT=12.78000},{ZOOM=2.100},{ZFACTOR=2.800},{B=124.000},{B1=112.000},{B2=100.000},{L3=98.000},{L4=21.130},{L5=12.000},{L6=1.100},{L7=15.100},{D2=97.000},{D3=97.200},{D4=91.000},{R=3.100},{W=30.000},{ERMETO2=TF48CFX}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ERMETO
Order code
TF48CFX
TF48CFX
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
BAU
Size
3
3
Inch
D1
Width
73
73
mm
L1
Width
320
320
mm
L2
160
160
mm
WEIGHT
Weight
12.78000
12.78000
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸