PO-12232-C-E25- Flange mounting
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless electric drives
Accessories for OSPE
End cap mounting
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/electricactuator/zubehoerospe/db/flangemountc-e.prj},{NB=PO-12232-C-E25-Flange Mounting},{IDNR=12232},{SERIE=OSP-E25SR},{TYP=C-E25},{D=25},{FB=7.000},{E=50.000},{MF=10.000},{R=32.000},{TF=64.000},{UF=79.000},{W=16.000},{A=8.000},{B=27.000},{C=27.000},{HOLE=25.000},{DS=5.000},{LS=20.000},{SD=5.000},{D3=10.000},{D1=5.500},{DK=8.500},{X=4.000},{K=5.000},{S=4.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Order-No.
12232
12232
SERIE
Series
OSP-E25SR
OSP-E25SR
TYP
Type
C-E25
C-E25
D
Piston diameter
25
25
mm
FB
7.000
7.000
mm
E
50.000
50.000
mm
MF
10.000
10.000
mm
TF
64.000
64.000
mm
UF
79.000
79.000
mm
W
16.000
16.000
mm
S
4.000
4.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸