P1C-4MMSA Swivel eye bracket MP6
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Series P1P Compact according to ISO 21287- 20-100mm
Accessories P1P 20-100mm
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/kompaktzylinder/p1p/zubehoerp1p/p1c-4kmsa2.prj},{NB=P1C-4MMSA_Gegenlager},{IDNR=P1C-4MMSA},{ZYL=50.000},{WEIGHT=0.20},{E=65.000},{B1=15.00},{B2=51.00},{EN=21.00},{R1=21.00},{R2=19.000},{FL=27.00},{I2=6.50},{L=15.00},{CN=16.00},{XD=170.00},{Z=4.00},{D2=12.000},{H3=170.000},{H4=16.000},{H6=27.000},{H7=15.000},{H8=12.000},{R=23.000},{S1=16.000},{B=40.000},{BA=40.000},{RT=8.000},{VA=4.000},{RA=46.500},{TG=46.50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Order-no
P1C-4MMSA
P1C-4MMSA
ZYL
Cylinder diameter
50.000
50.000
mm
WEIGHT
Weight
0.20
0.20
kg
E
65.000
65.000
mm
B1
15.00
15.00
mm
B2
51.00
51.00
mm
EN
21.00
21.00
mm
R1
21.00
21.00
mm
R2
19.000
19.000
mm
FL
27.00
27.00
mm
I2
6.50
6.50
mm
L
15.00
15.00
mm
CN
H7
16.00
16.00
mm
XD
170.00
170.00
mm
Z
4.00
°
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸