P1E-6MB0 3 and 4 positions flange JP1
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Series P1P Compact according to ISO 21287- 20-100mm
Accessories P1P 20-100mm
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/kompaktzylinder/p1p/zubehoerp1p/p1e-6kb0.prj},{NB=P1E-6MB0 Montagesatz},{IDNR=P1E-6MB0},{ZYL=50.000},{WEIGHT=0.080},{A=20.000},{BA=40.500},{E=64.500},{FB=8.500},{JE=66.000},{MF=6.000},{TG=46.500},{M1=4.000},{SW1=13.00},{K=5.30},{L=16.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Order-No.
P1E-6MB0
P1E-6MB0
ZYL
Cylinder diameter
50.000
50.000
mm
WEIGHT
Weight
0.080
0.080
kg
A
20.000
20.000
mm
BA
40.500
40.500
mm
E
64.500
64.500
mm
FB
8.500
8.500
mm
JE
66.000
66.000
mm
MF
6.000
6.000
mm
TG
46.500
46.500
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸