P1C-4LMB MF1/MF2
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Series P1P Compact according to ISO 21287- 20-100mm
Accessories P1P 20-100mm
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/kompaktzylinder/p1p/zubehoerp1p/p1p4mb.prj},{NB=P1C-4LMB},{ZYL=40.000},{IDNR=P1C-4LMB},{WEIGHT=0.28},{D1=35.000},{FB=9.000},{TG1=38.000},{E=52.000},{MF=10.000},{R=36.000},{TF=72.000},{UF=90.000},{I1=5.00},{W=3.000},{ZF=52.000},{ZB=52.00},{RT=6.000},{R2=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ZYL
Cylinder diameter
40.000
40.000
mm
IDNR
P1C-4LMB
P1C-4LMB
WEIGHT
Weight
0.28
0.28
kg
D1
H11
35.000
35.000
mm
FB
Size of bore
9.000
9.000
mm
TG1
38.000
38.000
mm
E
Width
52.000
52.000
mm
MF
JS14
10.000
10.000
mm
R
JS14
36.000
36.000
mm
TF
JS14
72.000
72.000
mm
UF
Height
90.000
90.000
mm
I1
-0.5
5.00
5.00
mm
W
3.000
3.000
mm
ZF
Length + stroke
52.000
52.000
mm
ZB
Length + stroke
52.00
52.00
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸