P1A-4DMT
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1S 10-25mm - according to ISO 6432
Accessories P1S
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/normzylinder/p1s/zubehoerp1s/ab3.prj},{NB=P1A-4DMT-12},{ZYL=12.000},{MATERIAL=0},{WEIGHT=0.040},{A=5.500},{B=18.00},{C=12.100},{D=27.000},{E=15.000},{F=25.00},{G=73.00},{H=7.00},{I=170.00},{J=15.00},{K=5.000},{L=25.000},{M=18.000},{O=6.000},{C4=73.000},{R4=7.000},{S2=3.000},{L2=23.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
P1A-4DMT
P1A-4DMT
ZYL
Cylinder diameter
12.000
12.000
MATERIAL
Ausfuehrung
oberflaechenveredelter Stahl
Edelstahl
oberflaechenveredelter Stahl
Edelstahl
mm
WEIGHT
Weight
0.040
0.040
kg
A
Size of bore
5.500
5.500
mm
B
18.00
18.00
mm
C
12.100
12.100
mm
D
27.000
27.000
mm
E
15.000
15.000
mm
F
25.00
25.00
mm
G
73.00
73.00
mm
H
7.00
7.00
mm
I
170.00
170.00
°
J
15.00
15.00
°
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸