21-7-3573
Pinet
Accessories
Telescopic slides
Stainless steel slides
Powered by
CAD模型選擇
{pinet/accessories/telescopic20slides/stainless20steel20slides/2173573.prj},{NB=21-7-3573},{PREVIEW=../../../_pool_/35/05/90-18062018-052854l.png},{REF=21-7-3573},{MATERIAL=304 stainless steel},{FINISH=raw},{A=454},{B=565.1},{C=577.8},{D=288.9},{K=624.9},{LG=609.6},{CN=42},{E=466.7},{F=552.4},{H=577.8},{G=565.1},{WEIGHT=1280},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26166-full-extension-ball-bearing-slide-3-pieces-front-disconnect-and-positive-lock.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
21-7-3573
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
454
mm
B
565.1
mm
C
577.8
mm
D
288.9
mm
K
624.9
mm
LG
609.6
mm
CN
Load rating
42
E
466.7
mm
F
552.4
mm
H
577.8
mm
G
565.1
mm
WEIGHT
weight
1280
g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26166-full-extension-ball-bearing-slide-3-pieces-front-disconnect-and-positive-lock.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸