21-7-3575
Pinet
Accessories
Telescopic slides
Stainless steel slides
Powered by
CAD模型選擇
{pinet/accessories/telescopic20slides/stainless20steel20slides/2173575.prj},{NB=21-7-3575},{PREVIEW=../../../_pool_/35/05/90-18062018-052854l.png},{REF=21-7-3575},{MATERIAL=304 stainless steel},{FINISH=raw},{A=555.6},{B=666.7},{C=679.4},{D=339.7},{K=726.5},{LG=711.2},{CN=36},{E=568.3},{F=654},{H=679.4},{G=666.7},{WEIGHT=1500},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26168-full-extension-ball-bearing-slide-3-pieces-front-disconnect-and-positive-lock.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
21-7-3575
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
555.6
mm
B
666.7
mm
C
679.4
mm
D
339.7
mm
K
726.5
mm
LG
711.2
mm
CN
Load rating
36
E
568.3
mm
F
654
mm
H
679.4
mm
G
666.7
mm
WEIGHT
weight
1500
g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26168-full-extension-ball-bearing-slide-3-pieces-front-disconnect-and-positive-lock.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸