19-1-3515
Pinet
Handles
Drop handles
Drop handles - free swing
Powered by
CAD模型選擇
{pinet/handles/drop20handles/drop20handles20-20free20swing/1913515.prj},{NB=19-1-3515},{PREVIEW=../../../_pool_/63/7d/90-18062018-052697l.png},{REF=19-1-3515},{MATERIAL=steel},{FINISH=galvanised},{A=142},{B=45},{C=120},{D=75},{E=8},{NOTE=load: 35 kg},{S=5.2},{KEYWORDS=Handles}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
19-1-3515
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
galvanised
A
142
mm
B
45
mm
C
120
mm
D
75
mm
E
8
mm
NOTE
Note
load: 35 kg
S
5.2
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸