19-1-3535
Pinet
Handles
Drop handles
Drop handles - free swing
Powered by
CAD模型選擇
{pinet/handles/drop20handles/drop20handles20-20free20swing/1913535.prj},{NB=19-1-3535},{PREVIEW=../../../_pool_/63/7d/90-18062018-052697l.png},{REF=19-1-3535},{MATERIAL=steel},{FINISH=zinc plated},{A=160},{B=46},{C=138},{D=94},{E=8},{NOTE=load: 45 kg},{S=5.2},{KEYWORDS=Handles}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
19-1-3535
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
zinc plated
A
160
mm
B
46
mm
C
138
mm
D
94
mm
E
8
mm
NOTE
Note
load: 45 kg
S
5.2
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸