19-1-3649
Pinet
Handles
Drop handles
Drop handles - free swing
Powered by
CAD模型選擇
{pinet/handles/drop20handles/drop20handles20-20free20swing/1913649.prj},{NB=19-1-3649},{PREVIEW=../../../_pool_/63/7d/90-18062018-052697l.png},{REF=19-1-3649},{MATERIAL=steel},{FINISH=galvanised},{A=187},{B=49.6},{C=162},{D=109},{E=8},{NOTE=load: 45 kg},{S=5.2},{KEYWORDS=Handles}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
19-1-3649
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
galvanised
A
187
mm
B
49.6
mm
C
162
mm
D
109
mm
E
8
mm
NOTE
Note
load: 45 kg
S
5.2
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸