16-7-3488
Pinet
Latching systems
Magnetic catches
Screw-on magnetic catches
Powered by
CAD模型選擇
{pinet/latching20systems/magnetic20catches/screw-on20magnetic20catches/1673488.prj},{NB=16-7-3488},{PREVIEW=../../../_pool_/d1/c2/90-18062018-052319l.png},{REF=16-7-3488},{MATERIAL=shock polystyrene},{FINISH=white},{A=62.1},{B=12.6},{C=15.2},{D=45},{C1=6},{E=16.4},{S1=3.2x6},{C2=5.5},{S2=8.1},{F=62},{G=44.7},{WEIGHT=41},{FORCE=6kg},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25983-screw-on-magnetic-catches-with-counterplate-force-3-to-6-kg.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3488
MATERIAL
Material
shock polystyrene
FINISH
Finish
white
A
62.1
mm
B
12.6
mm
C
15.2
mm
D
45
mm
C1
6
mm
E
16.4
mm
S1
3.2x6
mm
C2
5.5
mm
S2
8.1
mm
F
62
mm
G
44.7
mm
WEIGHT
weight
41
g
FORCE
strength
6kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25983-screw-on-magnetic-catches-with-counterplate-force-3-to-6-kg.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸