16-7-3610
Pinet
Latching systems
Magnetic catches
Screw-on magnetic catches
Powered by
CAD模型選擇
{pinet/latching20systems/magnetic20catches/screw-on20magnetic20catches/1673610.prj},{NB=16-7-3610},{PREVIEW=../../../_pool_/56/48/90-18062018-052311l.png},{REF=16-7-3610},{MATERIAL=zinc die-cast},{FINISH=nickel plated},{A=49.4},{B=16.4},{C=15.6},{NOTE=temperature up to 300°c},{WEIGHT=56},{FORCE=4kg},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25989-screw-on-magnetic-catches-with-counterplate-force-4-kg-high-temperature-resistance.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3610
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Finish
nickel plated
A
49.4
mm
B
16.4
mm
C
15.6
mm
NOTE
Note
temperature up to 300°c
WEIGHT
weight
56
g
FORCE
strength
4kg
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25989-screw-on-magnetic-catches-with-counterplate-force-4-kg-high-temperature-resistance.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸