1R32-16A1-FSVE-83-221-0.0035
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
高導程系列
FSVE 系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/high_lead_ballscrews/fsve_series/fsve_asmtab.prj},{NB=1R32-16A1-FSVE-83-221-0.0035-1-1-3.969-C0},{OD=32},{LEAD=16},{BD=3.969},{TU=A1},{L1=83},{SF1=-1},{SF2=-1},{PPATH=assemblies/fsve_asmtpl.prj},{L11=15.000},{L21=54.000},{L12=26.000},{L22=40.000},{LT12=22.000},{L13=19.000},{L14=26.000},{LT14=22.000},{L15=26.000},{LT15=22.000},{L25=40.000},{L16=26.000},{LT16=22.000},{L26=40.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=26.000},{LT17=22.000},{L18=28.000},{LT18=26.000},{L28=26.000},{LT28=22.000},{AC=C0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型號
1R32-16A1-FSVE-83-221-0.0035
1R32-16A1-FSVE-83-221-0.0035
OD
外徑-絲杆尺寸
32
32
mm
LEAD
導程-絲杆尺寸
16
20
16
20
mm
BD
鋼珠直徑
3.969
6.350
3.969
6.350
mm
TU
迴圈圈數 圈 x 列
A1: 1.5x1
B1: 2.5x1
C1: 3.5x1
E1: 5X1
A1: 1.5x1
B1: 2.5x1
C1: 3.5x1
E1: 5X1
L1
螺紋行程 MAX=OD*100
mm
Enter value for L1
螺紋行程 MAX=OD*100
mm
cm
inch
ft
確定
SF1
左端型式
軸端形式1 ✔
軸端形式1
軸端形式1
軸端形式2
軸端形式2
軸端形式3
軸端形式3
軸端形式4
軸端形式4
軸端形式5
軸端形式5
軸端形式6
軸端形式6
軸端形式7
軸端形式7
軸端形式8
軸端形式8
SF2
右端型式
軸端形式1 ✔
軸端形式1
軸端形式1
軸端形式2
軸端形式2
軸端形式3
軸端形式3
軸端形式4
軸端形式4
軸端形式5
軸端形式5
軸端形式6
軸端形式6
軸端形式7
軸端形式7
軸端形式8
軸端形式8
LMAX
總長
221
221
mm
CA
基本额定負荷-動負荷Ca
1010
1010
kgf
CO
基本额定負荷-靜負荷Co
2480
2480
kgf
AC
Accuracy class
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸