KM1501A+75N0-0000A1
PMI
致動器
KM15
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/mono_stage/km15/km15_asmtab.prj},{NB=KM1501A+75N0-0000A1(00)},{MOD=KM15},{BSL=01},{CNT=A},{RL=75},{AG=N},{WWM=0},{WWC=0},{SS=0},{TMBT=00},{CST=A1},{STM=},{POS1=0},{POS2=0},{PPATH=assemblies/km15_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
型號
KM15
BSL
螺桿導程
1
2
1
2
CNT
滑塊類型
A: 單一標準長滑塊螺帽
B: 雙標準長滑塊螺帽
A: 單一標準長滑塊螺帽
B: 雙標準長滑塊螺帽
RL
Rail Length
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
mm
AG
精度等級
普通級
精密級
普通級
精密級
WWM
是否有馬達
無
配備馬達
無
配備馬達
WWC
是否有防護罩
無
防護罩
伸縮防護罩
無
防護罩
伸縮防護罩
SS
傳感器規格
無
感應器軌道
無
感應器軌道
TMBT
馬達連接法蘭
00
0G
0M
0N
00
0G
0M
0N
CST
特殊記號
A1
A1
STM
表面處理方式
黒鉻+特殊氟樹脂(PS-CF)
染黑
黑鉻(標準品)
無電解鎳
黒鉻+特殊氟樹脂(PS-CF)
染黑
黑鉻(標準品)
無電解鎳
POS1
滑塊位置
mm
Enter value for POS1
滑塊位置
mm
cm
inch
ft
確定
POS2
滑塊位置
0.000
0.000
mm
E
12.5
mm
N
n
2
E1
3
mm
F
81
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸