XME5
Pneumax
Process automation technology
Solenoid coils and accessories
Powered by
CAD模型選擇
{pneumax/automazione_di_processo/bobine_a_processo/xme.prj},{NB=XME5},{T=5},{CI=H},{TT=±10%},{GP=IP65},{CE=Cavo 3 mt.},{W=325 [g]}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
T
Voltage
5= 24 VDC
56= 24 VAC (50-60 Hz)
57= 110 VAC (50-60 Hz)
58= 230 VAC (50-60 Hz)
5= 24 VDC
56= 24 VAC (50-60 Hz)
57= 110 VAC (50-60 Hz)
58= 230 VAC (50-60 Hz)
CI
Class of insulation
H
TT
Tollerance on voltage
±10%
GP
IP Rating with connector fitted
IP65
CE
Electrical connection
Cable 3mt.
W
Weight
325 [g]
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews