(SS1432CB101L)
Pneumax
Process automation technology
1/4 NPT Solenoid valves - IP66 Exd Explosion protection
Powered by
CAD模型選擇
{pneumax/automazione_di_processo/ev_14_antidef/ev_sm32_antidef_asmtab.prj},{NB=(SS1432CB101L)},{V=SM32},{T=1},{PMAX=10 [bar]},{PF=1000 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{PPMIN=2,5 [bar]},{CV=1,02},{KV=15,15},{PPATH=componenti/elettrovalvole_antidef_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
T
Voltage
1= 24 V DC
2= 24 V AC (50/60 Hz)
3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)
1= 24 V DC
2= 24 V AC (50/60 Hz)
3= 110 V AC (50/60 Hz)
4= 220 V AC (50/60 Hz)
PMAX
Max working pressure
10 [bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
CN
Connections
1/4 NPT
PPMIN
Minimum piloting pressure
2,5 [bar]
W
Weight
1500 [g]
CV
Cv
1,02
KV
kv
15,15
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews