R0241-04-0019
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings ISO standard
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_iso_standard/r0241.prj},{NB=R0241-04-0019},{COD=R0241-04-0019},{D=25.000},{D1=48.000},{D2=38.000},{D3=26.000},{L=180.000},{L1=80.000},{L2=100.000},{L3=22.000},{L4=8.000},{L5=6.000},{M=M4},{NDMM=4.000},{MAT=1.7131},{TR=Cementazione + Tempra},{D11=4.400},{D44=7.700},{T4=4.400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
COD
Code
R0241-04-0019
R0241-04-0019
D
h3
25.000
25.000
mm
D1
48.000
48.000
mm
D2
38.000
38.000
mm
D3
js4
26.000
26.000
mm
L
180.000
180.000
mm
L1
80.000
80.000
mm
L2
100.000
100.000
mm
L3
22.000
22.000
mm
L4
8.000
8.000
mm
L5
6.000
6.000
mm
M
M4
M4
mm
MAT
Material
1.7131
TR
Heat treatment
Cementing + hardening
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸