R0250-04-0006
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings ISO standard
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_iso_standard/r0250.prj},{NB=R0250-04-0006},{COD=R0250-04-0006},{D=32.000},{D1=48.000},{D2=72.000},{D3=58.000},{D4=5.500},{K=28.000},{L=72.000},{L1=47.000},{L2=25.000},{T=5.700},{DKX=8.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
COD
Code
R0250-04-0006
R0250-04-0006
D
32.000
32.000
mm
D1
js4
48.000
48.000
mm
D2
72.000
72.000
mm
D3
58.000
58.000
mm
D4
5.500
5.500
mm
K
28.000
28.000
mm
L
72.000
72.000
mm
L1
47.000
47.000
mm
L2
25.000
25.000
mm
T
5.700
5.700
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸