您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
R0256-04-0006
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings ISO standard
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_iso_standard/r0256.prj},{NB=R0256-04-0006},{COD=R0256-04-0006},{D=32.000},{D1=48.000},{D2=72.000},{D3=58.000},{D4=5.500},{K=28.000},{L=72.000},{L1=47.000},{L2=25.000},{T=5.700},{DKX=8.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
COD
Code
R0256-04-0006
R0256-04-0006
D
32.000
32.000
mm
D1
js4
48.000
48.000
mm
D2
72.000
72.000
mm
D3
58.000
58.000
mm
D4
5.500
5.500
mm
K
28.000
28.000
mm
L
72.000
72.000
mm
L1
47.000
47.000
mm
L2
25.000
25.000
mm
T
5.700
5.700
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸