R0228-04-0009
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings italian standard
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_italian_standard/r0228.prj},{NB=R0228-04-0009},{COD=R0228-04-0009},{D=40},{D1=58},{D2=83},{D3=70},{L=80},{L1=52},{VITI=6MA},{TIPO=Cilindrica},{MAT=1.7131},{TR=Cementazione + Tempra},{HD=HRC 61 - 63},{D1X=40,41},{DN=11.000},{DD=6.500},{T=7.000},{LX=10},{VERS1= 'CON', 'Conica', 'CIL', 'Cilindrica'},{A1=18.800},{A2=27.100},{LL=14},{DX=46}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
COD
Code
R0228-04-0009
R0228-04-0009
D
40
40
mm
D1
58
58
mm
D2
83
83
mm
D3
70
70
mm
L
Length L
80
80
mm
L1
Length L1
52
52
mm
VITI
Screws for mounting hole
6MA
6MA
TIPO
Version
Cilindrica
Cilindrica
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸