R0229-04-0004
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings italian standard
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_italian_standard/r0229.prj},{NB=R0229-04-0004},{COD=R0229-04-0004},{D=31.000},{D1=48},{D2=72},{D3=58},{L=72},{L1=47},{VITI=5MA},{MAT=1.7131 + Bronzo},{TR=Cementazione + Tempra},{HD=HRC 61 - 63},{DN=9.500},{DD=5.500},{T=6.000},{LN=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
COD
Code
R0229-04-0004
R0229-04-0004
D
31.000
31.000
mm
D1
48
48
mm
D2
72
72
mm
D3
58
58
mm
L1
47
47
mm
VITI
Screws for mounting hole
5MA
5MA
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸