R0234-04-0005
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings italian standard
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_italian_standard/r0234.prj},{NB=R0234-04-0005},{COD=R0234-04-0005},{TYPE=C},{D=40.000},{D1=55.000},{D2=MIN},{D3=65.000},{D4=57.000},{L=55.000},{L1=35.000},{R=37.500},{MAT=1.7131},{TR=Cementazione + Tempra},{HD=HRC 61 - 63}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
COD
Code
R0234-04-0005
R0234-04-0005
TYPE
Type
C
C
D
H5
40.000
40.000
mm
D1
k5
55.000
55.000
mm
D2
mm
D3
65.000
65.000
mm
D4
57.000
57.000
mm
L
Length L
55.000
55.000
mm
L1
Length L1
35.000
35.000
mm
R
37.500
37.500
mm
MAT
Material
1.7131
TR
Heat treatment
Cementing + hardening
HD
Hardness
HRC 61 - 63
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews