R0272-04-0029
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings italian standard
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_italian_standard/r0272.prj},{NB=R0272-04-0029},{COD=R0272-04-0029},{TYPE=RWZ 7051},{TYPEX=2},{D=32.000},{D1=45.000},{D2=53.000},{D3=48.000},{D4=50.000},{L=90.000},{L1=53.000},{L2=37.000},{P=31.500},{H6=45.000},{TOLH6=+0.016/0},{MAT=Acciaio trattato},{HD=HRC 40÷50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
COD
Code
R0272-04-0029
R0272-04-0029
TYPE
RWZ 7051
RWZ 7051
D
H6
32.000
32.000
mm
D1
h5
45.000
45.000
mm
D2
53.000
53.000
mm
D3
48.000
48.000
mm
D4
50.000
50.000
mm
L
Length L
90.000
90.000
mm
L1
53.000
53.000
mm
L2
37.000
37.000
mm
P
31.500
31.500
mm
H6
45.000
45.000
mm
TOLH6
Tolerance
+0.016/0
+0.016/0
mm
MAT
Material
Treated steel
HD
Hardness
HRC 40÷50
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸