Guide pillar with collar tolerance h3 DIN 9825/ISO 91825-5 32X280 h3
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE PILLARS ISO
Powered by
CAD模型選擇
{rcm/guide_scorrimenti/colonne_iso/cti_iso_9182_5_h3.prj},{NB=CTI91825.32X280h3},{CODE=CTI91825.32X280},{D1=32},{D2=32},{D3=40},{D6=51},{D7=63.7},{A=20.4},{A1=29.5},{N=3},{L2=37},{L1=280},{M=8},{MK=6.8},{TOL=h3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
CTI91825.32X280
CTI91825.32X280
DESCRIPTION
Description
Guide pillar with collar tolerance h3 DIN 9825/ISO 91825-5 32X280 h3
Guide pillar with collar tolerance h3 DIN 9825/ISO 91825-5 32X280 h3
D1
Guide diameter
32
32
mm
D2
32
32
mm
D3
40
40
mm
D6
51
51
mm
D7
63.7
63.7
mm
A
20.4
20.4
mm
A1
29.5
29.5
mm
N
3
3
mm
MN
M8
M8
mm
L2
37
37
mm
L1
Length
280
280
mm
MK
6.8
6.8
mm
GEW
Weight
2.022
2.022
kg
TOL
h3
h4
h3
h4
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews