OU06303295
Ready
Springs
DANFLEX
yellow
Powered by
CAD模型選擇
{ready/federn/danflex/gelb/danflex_gelb.prj},{NB=OU06303295-(0)},{BESTNR=OU06303295},{D1=63},{D2=17.0},{H=32},{FW=0},{F1=2150},{S1=4.8},{G1=72},{F2=2950},{S2=6.4},{G2=75},{F3=4245},{S3=8.0},{G3=78},{FARB=gelb},{HAERTE=95 Shore A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Part No.
OU06303295
OU06303295
D1
63
63
mm
D2
17.0
17.0
mm
H
32
32
mm
F
Load.
0
N
S
Spring travel
0.0
mm
G
0
mm
FW
Spring Load - Spring travel
-
Long Life
Average Life
Maximum Load
-
Long Life
Average Life
Maximum Load
FARB
Colour code
yellow
HAERTE
Hardness
95 Shore A
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸