Rietschoten EBS004FL 60095-68FL
Rietschoten
Brake EBS
Powered by
CAD模型選擇
{rietschoten/brakes_ebs/ebs_asmtab.prj},{NB=60095-68FL - 800},{FORM=ebs004-104fl.png},{TYP=EBS004FL},{CNSORDERNO=60095-68FL},{FUNCTION=federbetätigt, hydraulisch geöffnet},{B=20},{MS=0},{DMIN=800},{D=800},{DNOTE=Weitere Durchmesser und Scheibenstärken auf Anfrage},{LS=68},{BKV=8.8},{PMIN=105},{PMAX=200},{KG=185.00},{PPATH=assemblies/bremse_ebs_60095_104_fl_asmtpl.prj},{HIDE=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
FORM
Preview
ebs004-104fl.png
ebs004-104fl.png
TYP
Type
EBS004FL
EBS004FL
CNSORDERNO
Order number
60095-68FL
60095-68FL
FUNCTION
Operating mode
spring-applied, hydraulically released
B
Brake disc thickness
20
20
MS
Mounting plate
0
0
mm
DMIN
Dmin
800
800
mm
D
Brake disc diameter
DNOTE
Additional note
other diameter and thicknesses on request
LS
Breaking force
68
68
kN
BKV
Loss of braking power per 1 mm
8.8
8.8
%
PMIN
P min.
105
105
bar
PMAX
P max.
200
200
bar
KG
Mass
185.00
185.00
KG
INFO
HTML
Web Infolink
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸