Rietschoten EMS140 11252
Rietschoten
Brake EMS
Powered by
CAD模型選擇
{rietschoten/brakes_ems/ems_asmtab.prj},{NB=11252 - 200},{FORM=eb_00007748_11252.png},{TYP=EMS140},{CNSORDERNO=11252},{FUNCTION=federbetätigt, elektrisch geöffnet},{B=12.7},{DMIN=200},{D=200},{DNOTE=Weitere Durchmesser auf Anfrage},{P=80},{I=0.39},{KG=27},{PPATH=assemblies/bremse_ems_11252_asmtpl.prj},{HIDE=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
FORM
Preview
eb_00007748_11252.png
eb_00007748_11252.png
TYP
Type
EMS140
EMS140
CNSORDERNO
Order number
11252
11252
FUNCTION
Operating mode
spring-applied, electrically released
B
Brake disc thickness
12.7
mm
DMIN
Dmin
200
mm
D
Brake disc diameter
mm
Enter value for D
Brake disc diameter
mm
cm
inch
ft
確定
DNOTE
Additional note
other diameter on request
BM
Braking torque
75
75
Nm
P
Watt
80
80
W
I
I max.
0.39
0.39
A
KG
Mass
27
27
kg
INFO
HTML
Web Infolink
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸