RTC3 31X250
Rigon
Blanking die-sets
Die sets
Die pillars
Powered by
CAD模型選擇
{rigon/93_trancia/a1/a2/rtc3.prj},{NB=RTC3 31X250},{SIG=RTC3},{COD=RTC3 31X250},{D1=31},{L1=57},{G=20},{FMA=8},{L=250},{MAT=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{DS=61 - 63 HRC},{RES=110},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Rettifica e lappatura}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SIG
Designation
RTC3
COD
Code
RTC3 31X250
RTC3 31X250
D1
Diameter
31
31
mm
L1
Length
57
57
mm
G
20
20
mm
FMA
8
8
mm
L
Length
250
250
mm
MAT
Material
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
DS
Surface hardness
61 - 63 HRC
RES
Core resistance
110
kg/mm²
TR
Thermic treatment
Hardening and tempering
FIN
Surface finishing
Grinding and lapping
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸