STAFFE03 086110
Rigon
Blanking die-sets
Die sets
Clamps
Powered by
CAD模型選擇
{rigon/93_trancia/a1/a3/staffe03.prj},{NB=STAFFE03 086110},{CODE=STAFFE03 086110},{WDX=0902},{AUDI=10},{OPEL=F33020010},{D=Ø 63 a/to Ø 160 },{L=32},{W=32},{H=16},{T1=11.5},{T2=10.0},{T3=10},{W1=11.0},{D2=11.5},{D3=17.5},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido},{DS=200 - 220HB},{TT=},{FS=},{NOTE=Si eseguono misure a richiesta}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
STAFFE03 086110
STAFFE03 086110
WDX
WDX 13-60 FORD
0902
0902
AUDI
39D861 AUDI VW
10
10
OPEL
U2803 OPEL
F33020010
F33020010
D
d
Ø 63 a/to Ø 160
Ø 63 a/to Ø 160
L
L +0.3
32
32
W
W h9
32
32
H
16
16
T1
T1 +0.2
11.5
11.5
T2
T2 +0.3
10.0
10.0
T3
T3 +0.3
10
10
W1
11.0
11.0
D2
D2 +0.2
11.5
11.5
D3
D3 +0.2
17.5
17.5
MAT
Material
Bronzo all'alluminio e lubrificante solido
DS
Surface hardness
200 - 220HB
TT
Heat treatment
FS
Surface finish
NOTE
Note
Si eseguono misure a richiesta
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews