3357.100
Rittal
控制箱空调及机器制冷
系统附件
安装附件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/3_montagezubehoer/3357_fuehrungsrahmen.prj},{NB=3357.100},{BEST=3357.100},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Führungsrahmen},{BEZ2=für Vario-Einschublüfter+Überwach. 24V},{B=482.72},{H=43.6},{T=207.5},{SP=24V DC, 115-230V AC},{INFOPAGE=hb34_s384},{CNSECLASS51=27-18-07-06},{CNSECLASS70=27-18-07-06},{CNSECLASS80=27-18-07-06},{CNSETIM40=EC002523},{GEW=1.560}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
型号
3357.100
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
名称1
Guide frame
BEZ2
名称2
for vario rack-mounted fan + monitoring 24V
B
宽度
482.72
mm
H
高度
43.6
mm
T
深度
207.5
mm
SP
rated operating voltage
24V DC, 115-230V AC
CNSECLASS51
27-18-07-06
CNSECLASS70
27-18-07-06
CNSECLASS80
27-18-07-06
CNSETIM40
EC002523
GEW
Gewicht
1.560
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸