03 buegelgriffe - MS-05 - MS-05 700 54
Rohde
Handles
Bow type handles
Powered by
CAD模型選擇
{rohde/industriegriffe/03_buegelgriffe/ms-05.prj},{NB=03_buegelgriffe - MS-05 - MS-05_700_54},{BEST=MS-05.700.54},{NAME=MS-05_700_54},{INAME=MS2d05_700_54},{SHA256=O7W5YaW93l0kFggGc3rDz9IsgiNRJOtRKcne7LvYcw0=},{BESTSTP=MS-05_700_54},{NTTEXT=Griffe aus Einzelelementen},{NNTEXT=Griffserie MS-05},{BA=700},{L=739},{M=M10},{T=20},{H=86},{B=39},{MAT=Steg: Aluminium | Schenkel: Aluminium},{O=pulverbeschichtet},{FARBE=schwarz},{AUS=Befestigung rückseitig},{N=1000},{PDF=83},{NN1=Serie MS-05 | Industriegriffe},{NT1=Bügelgriffe / Bogengriffe für Maschinen-, Geräte- u. Apparatebau: Aluminium, solide, variable Länge},{SYN=Griffe, Griff, Bügelgriff, Bogengriff, Maschinengriff, Maschine, Industrieanlagen, Industrie, Anlagen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTSTP
Artikel wie STEP
MS-05_700_54
MS-05_700_54
mm
BEST
Order no.
MS-05.700.54
MS-05.700.54
mm
NTTEXT
Normtitel
Griffe aus Einzelelementen
mm
NNTEXT
Normnummer
Griffserie MS-05
mm
BA
Drilling distance
700
700
mm
L
Total length
739
739
mm
M
Thread
M10
mm
T
Depth
20
mm
H
Height
86
mm
B
Width
39
mm
MAT
Material
ledge: aluminium | shank: aluminium
O
Surface
powder coated
FARBE
Colour
black
black
AUS
Version
attachment from behind
N
Load capacity
1000
N
PDF
Catalog page
83
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews