ROHDE ER-33.D300.EG
Rohde
Handles
Bow type handles
Powered by
CAD模型選擇
{rohde/industriegriffe/03_buegelgriffe/rohde_er_d.prj},{NB=ROHDE ER-33.D300.EG},{IDNR=},{BEST=ER-33.D300.EG},{BM=Infotext},{GRIFF=G},{TYP=ER-33.D},{G=Einzelgriffe/ Single handles},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{LV=30.000},{Z=1.000},{ZZ=1.000},{NN1=Serie ER-33.D | Industriegriffe},{NT1=Diagonale Rohrgriffe / Maschinengriffe für Industrieanlagen: Doppelgriffe o. Einzelgriffe, Edelstahl},{SYN=Griffe, Griff, Rohrgriff, Rohrgriffe, Bügelgriff, Bügelgriffe, Maschinengriff, Maschinen, Maschine, Industrie, Anlagen, diagonal},{SYNEN=bow handle, bow handles, bow type handle, bow type handles, machine handle, machine, machines, industry, industries, industrial, plants, diagonal}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
Order no.
ER-33.D300.EG
ER-33.D300.EG
BM
Note
Information
Infotext
GRIFF
Handle elbow version
G
G
TYP
Type
ER-33.D
G
Handle
Einzelgriffe/ Single handles
Einzelgriffe/ Single handles
NDM
10.000
mm
KDM
8.376
mm
LV
30.000
mm
Z
1.000
1.000
mm
ZZ
1.000
1.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸