03 buegelgriffe - VR - VR-20 300 S04
Rohde
Handles
Bow type handles
Powered by
CAD模型選擇
{rohde/industriegriffe/03_buegelgriffe/vr.prj},{NB=03_buegelgriffe - VR - VR-20_300_S04},{BEST=VR-20.300.S04},{NAME=VR-20_300_S04},{INAME=VR2d20_300_S04},{SHA256=MvSCNPINm/dd3bcDIfpftKhxXr9rZhlNQVYAKQN+cJg=},{D=},{MAT=Rohr: Aluminium | Schenkel: Polyamid PA6},{O=eloxiert},{FARBE=schwarz},{PDF=45},{BA=300},{L=360},{M=M6},{T=10},{H=60},{B=30},{AUS=Befestigung rückseitig},{N=800},{NT1=Bügelgriffe / Rohrgriffe / Maschinengriffe für Industrieanlagen: Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Rundrohr, Rohrkappen},{NN1=Serie VR | Industriegriffe},{BESTSTP=VR-20_300_S04},{NTTEXT=Griffe aus Einzelelementen},{NNTEXT=Griffserie VR},{SYN=Griffe, Griff, Rohrgriff, Bügelgriff, Maschinen, Maschine, Industrie, Anlagen, rund, Rundprofil}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
Order no.
VR-20.300.S04
VR-20.300.S04
D
Diameter
MAT
Material
tube: aluminium | shank: polyamide PA6
tube: aluminium | shank: polyamide PA6
O
Surface
anodized
anodized
FARBE
Colour
black
black
PDF
Catalog page
45
45
BA
Drilling distance
300
300
L
Total length
360
360
M
Thread
M6
M6
T
Depth
10
10
H
Height
60
60
B
Width
30
30
AUS
Version
attachment from behind
attachment from behind
N
Load capacity
800
800
BESTSTP
Artikel wie STEP
VR-20_300_S04
VR-20_300_S04
mm
NTTEXT
Normtitel
Griffe aus Einzelelementen
Griffe aus Einzelelementen
mm
NNTEXT
Normnummer
Griffserie VR
Griffserie VR
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews