EH 253 SUTM
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EH up to max. 6100 kg
EH-SU
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_eh/eh_su/eh_sutm_asmtab.prj},{NB=EH 253 SUTM},{ORDERNO=EH 253 SUTM},{WDAB=250x76},{LC=3000},{H=368},{TP=178x153},{HS=127x102},{HD=16.5},{SR=197},{WB=Tapered roller bearing},{WHEEL=253 SUTM 31},{VER=1},{VERB=3},{VERP=3},{VERS=3},{PPATH=eh_su_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ORDERNO
Article-number
EH 253 SUTM
EH 253 SUTM
WDAB
Wheel-Ø A x width B
250x76
250x76
mm
LC
Load capacity
3000
3000
kg
H
Overall height H
368
368
mm
TP
Dimension of top plate
178x153
178x153
mm
HS
Hole spacing
127x102
127x102
mm
HD
Hole-Ø
16.5
16.5
mm
SR
Swivel radius
197
197
mm
WB
Wheel bearing
Tapered roller bearing
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸