670 PT 50 EL
Rollenbau
Institutional Castors
Series 315P/R up to max. 70 kg
315P-EL
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/6_institutional_castors/series_315pr/315p_el/670p_el_asmtab.prj},{NB=670 PT 50 EL},{ORDERNO=670 PT 50 EL},{WDAB=50x18},{LC=40},{H=73},{TP=58x58},{HS=40x40/42x42},{HD=6.2},{WB=Ball bearing},{WHEEL=50 EL-6},{VERPRA=3},{VER=4},{BD=3},{PPATH=315p_el/315p_el_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ORDERNO
Article-number
670 PT 50 EL
670 PT 50 EL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
50x18
50x18
mm
LC
Load capacity
40
40
kg
H
Overall height H
73
73
mm
TP
Dimension of top plate
58x58
mm
HS
Hole spacing
40x40/42x42
mm
HD
Hole-Ø
6.2
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸