W19-040(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series W
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/w/w_19.prj},{NB=W19-040(0)},{CODE=W19-040},{DH=19},{DD=8},{LO=40},{RG=1333},{SX=0.0},{SN=4.500},{BXH=5.1 X 6.5},{DE=18.75},{DE1=18.750},{B=5.100},{H=6.500},{DDNUM=8.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
W19-040
W19-040
DH
Hole diameter
19
mm
DD
Rod diameter
8
mm
LO
Free length
40
40
RG
Rate /±10%
1333
1333
N/mm
SX
Deflection of job
mm
Enter value for SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
確定
SN
Maximum operating deflection
4.500
4.500
mm
BXH
Cross wire section
5.1 X 6.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸