W32-075(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series W
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/w/w_32.prj},{NB=W32-075(0)},{CODE=W32-075},{DH=32},{DD=12.5},{LO=75},{RG=2222},{SX=0.0},{SN=9.000},{BXH=9.25 X 10.8},{DE=31.80},{DE1=31.800},{B=9.250},{H=10.800},{DDNUM=12.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
W32-075
W32-075
DH
Hole diameter
32
mm
DD
Rod diameter
12.5
mm
LO
Free length
75
75
RG
Rate /±10%
2222
2222
N/mm
SX
Deflection of job
mm
Enter value for SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
確定
SN
Maximum operating deflection
9.000
9.000
mm
BXH
Cross wire section
9.25 X 10.8
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸