RHGO38-115
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RHGO
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rhgo/rhgo_38_metric.prj},{NB=RHGO38-115(0)_1},{CODE=RHGO38-115},{DH=38.10},{DD=19.05},{LO=114.30},{RG=142.9},{SX=0.0},{S1=17.3},{F1=2468},{S2=22.9},{F2=3267},{S3=28.7},{F3=4102},{SN=34.3},{DE=38.10},{B=9.525},{H=5.800}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RHGO38-115
RHGO38-115
DH
Hole diameter
38.10
mm
DD
Rod diameter
19.05
mm
LO
Free length
114.30
114.30
mm
RG
Rate /±10%
142.9
142.9
N/mm
SX
DeflessionE
mm
Enter value for SX
DeflessionE
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
17.3
17.3
mm
F1
Force
2468
2468
N
S2
Deflection for long life
22.9
22.9
mm
F2
Force
3267
3267
N
S3
Max. operating deflection
28.7
28.7
mm
F3
Force
4102
4102
N
SN
Max. deflection
34.3
34.3
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸