RMBL10-044
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmbl/rmbl_10_metric.prj},{NB=RMBL10-044(0)_1},{CODE=RMBL10-044},{DH=9.53},{DD=4.76},{LO=44.45},{RG=6.5},{SX=0.0},{S1=11.1},{F1=72},{S2=15.6},{F2=101},{S3=17.8},{F3=115},{SN=22.2},{BXH=2,00 x 1,10},{DE=9.53},{B=2.385},{H=1.100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RMBL10-044
RMBL10-044
DH
Hole diameter
9.53
mm
DD
Rod diameter
4.76
mm
LO
Free length
44.45
44.45
mm
RG
Rate /±10%
6.5
6.5
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
11.1
11.1
mm
F1
Force
72
72
N
S2
Deflection for long life
15.6
15.6
mm
F2
Force
101
101
N
S3
Max. operating deflection
17.8
17.8
mm
F3
Force
115
115
N
SN
Max. deflection
22.2
22.2
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸