RMBL13-076
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmbl/rmbl_13_metric.prj},{NB=RMBL13-076(0)_1},{CODE=RMBL13-076},{DH=12.70},{DD=7.14},{LO=76.20},{RG=6.1},{SX=0.0},{S1=19.1},{F1=117},{S2=26.7},{F2=163},{S3=30.5},{F3=187},{SN=38.1},{BXH=2,40 x 1,40},{DE=12.70},{B=2.780},{H=1.400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RMBL13-076
RMBL13-076
DH
Hole diameter
12.70
mm
DD
Rod diameter
7.14
mm
LO
Free length
76.20
76.20
mm
RG
Rate /±10%
6.1
6.1
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
19.1
19.1
mm
F1
Force
117
117
N
S2
Deflection for long life
26.7
26.7
mm
F2
Force
163
163
N
S3
Max. operating deflection
30.5
30.5
mm
F3
Force
187
187
N
SN
Max. deflection
38.1
38.1
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸