RMBL16-051
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmbl/rmbl_16_metric.prj},{NB=RMBL16-051(0)_1},{CODE=RMBL16-051},{DH=15.88},{DD=8.73},{LO=50.80},{RG=15.1},{SX=0.0},{S1=12.7},{F1=191},{S2=17.8},{F2=268},{S3=20.3},{F3=306},{SN=25.4},{BXH=2,80 x 1,90},{DE=15.88},{B=3.575},{H=1.900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RMBL16-051
RMBL16-051
DH
Hole diameter
15.88
mm
DD
Rod diameter
8.73
mm
LO
Free length
50.80
50.80
mm
RG
Rate /±10%
15.1
15.1
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
12.7
12.7
mm
F1
Force
191
191
N
S2
Deflection for long life
17.8
17.8
mm
F2
Force
268
268
N
S3
Max. operating deflection
20.3
20.3
mm
F3
Force
306
306
N
SN
Max. deflection
25.4
25.4
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸