RMBL63-127
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmbl/rmbl_63_metric.prj},{NB=RMBL63-127(0)_1},{CODE=RMBL63-127},{DH=63.50},{DD=38.10},{LO=127.00},{RG=104.0},{SX=0.0},{S1=31.8},{F1=3307},{S2=44.5},{F2=4628},{S3=50.8},{F3=5283},{SN=63.5},{BXH=11,80 x 7,60},{DE=63.50},{B=25.400},{H=7.600}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RMBL63-127
RMBL63-127
DH
Hole diameter
63.50
mm
DD
Rod diameter
38.10
mm
LO
Free length
127.00
127.00
mm
RG
Rate /±10%
104.0
104.0
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
31.8
31.8
mm
F1
Force
3307
3307
N
S2
Deflection for long life
44.5
44.5
mm
F2
Force
4628
4628
N
S3
Max. operating deflection
50.8
50.8
mm
F3
Force
5283
5283
N
SN
Max. deflection
63.5
63.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸