RXHG10-044
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rxhg/rxhg_10_metric.prj},{NB=RXHG10-044(0)_1},{CODE=RXHG10-044},{DH=9.50},{DD=4.76},{LO=44.00},{RG=18.4},{SX=0.0},{S1=6.6},{F1=121},{S2=7.6},{F2=140},{S3=8.9},{F3=164},{SN=11.1},{DE=9.53},{B=2.385},{H=1.600}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RXHG10-044
RXHG10-044
DH
Hole diameter
9.50
9.50
mm
DD
Rod diameter
4.76
mm
LO
Free length
44.00
44.00
mm
RG
Rate /±10%
18.4
18.4
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0.000
N
S1
Deflection for optimum life
6.6
6.6
mm
F1
Force
121
121
N
S2
Deflection for long life
7.6
7.6
mm
F2
Force
140
140
N
S3
Max. operating deflection
8.9
8.9
mm
F3
Force
164
164
N
SN
Max. deflection
11.1
11.1
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸