RXHG13-051
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rxhg/rxhg_13_metric.prj},{NB=RXHG13-051(0)_1},{CODE=RXHG13-051},{DH=12.70},{DD=7.14},{LO=51.00},{RG=24.5},{SX=0.0},{S1=7.6},{F1=187},{S2=8.6},{F2=212},{S3=10.2},{F3=249},{SN=12.7},{DE=12.70},{B=2.780},{H=2.100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RXHG13-051
RXHG13-051
DH
Hole diameter
12.70
mm
DD
Rod diameter
7.14
mm
LO
Free length
51.00
51.00
mm
RG
Rate /±10%
24.5
24.5
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0.000
N
S1
Deflection for optimum life
7.6
7.6
mm
F1
Force
187
187
N
S2
Deflection for long life
8.6
8.6
mm
F2
Force
212
212
N
S3
Max. operating deflection
10.2
10.2
mm
F3
Force
249
249
N
SN
Max. deflection
12.7
12.7
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸