RXHG19-076
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rxhg/rxhg_19_metric.prj},{NB=RXHG19-076(0)_1},{CODE=RXHG19-076},{DH=19.05},{DD=9.53},{LO=76.00},{RG=70.9},{SX=0.0},{S1=11.4},{F1=811},{S2=13.0},{F2=919},{S3=15.2},{F3=1081},{SN=19.1},{DE=19.05},{B=4.760},{H=3.700}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RXHG19-076
RXHG19-076
DH
Hole diameter
19.05
mm
DD
Rod diameter
9.53
mm
LO
Free length
76.00
76.00
mm
RG
Rate /±10%
70.9
70.9
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0.000
N
S1
Deflection for optimum life
11.4
11.4
mm
F1
Force
811
811
N
S2
Deflection for long life
13.0
13.0
mm
F2
Force
919
919
N
S3
Max. operating deflection
15.2
15.2
mm
F3
Force
1081
1081
N
SN
Max. deflection
19.1
19.1
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸