RXHG38-115
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rxhg/rxhg_38_metric.prj},{NB=RXHG38-115(0)_1},{CODE=RXHG38-115},{DH=38.10},{DD=19.05},{LO=115.00},{RG=284.5},{SX=0.0},{S1=17.3},{F1=4915},{S2=19.6},{F2=5566},{S3=22.9},{F3=6505},{SN=28.6},{DE=38.10},{B=9.525},{H=7.700}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RXHG38-115
RXHG38-115
DH
Hole diameter
38.10
mm
DD
Rod diameter
19.05
mm
LO
Free length
115.00
115.00
mm
RG
Rate /±10%
284.5
284.5
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0.000
N
S1
Deflection for optimum life
17.3
17.3
mm
F1
Force
4915
4915
N
S2
Deflection for long life
19.6
19.6
mm
F2
Force
5566
5566
N
S3
Max. operating deflection
22.9
22.9
mm
F3
Force
6505
6505
N
SN
Max. deflection
28.6
28.6
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸